Gewindestifte mit Innensechskant und Kegelkuppe

BN 1424
Overlay

1

/2

Gewindestifte mit Innensechskant und Kegelkuppe

BN 1424
Antrieb
Innensechskant
Werkstoff
Stahl
Oberfläche
Zinklamellen beschichtet ISO 10683/flZnL/nc/480h/C (µ=0.12-0.18)
Härte
45 H

Montage

Das Bezeichnungssystem nach ISO 10683 legt den zu erwartenden Korrosionsschutz und das Reibwertfenster fest. Weitere Leistungsspezifikationen einer eingesetzten Beschichtungsmarke gelten als nicht vereinbart. Durch die zusätzliche Gewinde-Beschichtung kann unter Umständen die Montagefähigkeit von Hand bei zinklamellenbeschichteten Schrauben < M5 eingeschränkt sein.

Sicherheitsanweise

Transport und Lagerung

Gewindestifte sind nicht für die Anwendung unter Zugbelastung vorgesehen.

Varianten

CAD