Gewindestifte mit Innensechskant und Spitze

BN 1425
Produktbild von Gewindestifte mit Innensechskant und Spitze
  1. Produktbild von Gewindestifte mit Innensechskant und Spitze
  2. Technische Zeichnung mit Maßen von Gewindestifte mit Innensechskant und Spitze
Overlay

1

/2
Produktbild von Gewindestifte mit Innensechskant und Spitze
  • Produktbild von Gewindestifte mit Innensechskant und Spitze
  • Technische Zeichnung mit Maßen von Gewindestifte mit Innensechskant und Spitze

Gewindestifte mit Innensechskant und Spitze

BN 1425
Norm
ISO 4027 DIN 914 ~UNI 5927 ~ČSN 021191
Antrieb
Innensechskant
Werkstoff
Stahl
Oberfläche
Zinklamellen beschichtet ISO 10683/flZnL/nc/480h/C (µ=0.12-0.18)
Härte
45 H

Montage

Das Bezeichnungssystem nach ISO 10683 legt den zu erwartenden Korrosionsschutz und das Reibwertfenster fest. Weitere Leistungsspezifikationen einer eingesetzten Beschichtungsmarke gelten als nicht vereinbart. Durch die zusätzliche Gewinde-Beschichtung kann unter Umständen die Montagefähigkeit von Hand bei zinklamellenbeschichteten Schrauben < M5 eingeschränkt sein.

Sicherheitshinweise

Transport und Lagerung

Gewindestifte sind nicht für die Anwendung unter Zugbelastung vorgesehen.

Varianten

CAD