Gewindestifte mit Innensechsrund und Ringschneide

BN 4737
Overlay

1

/2

Gewindestifte mit Innensechsrund und Ringschneide

BN 4737
Norm
DIN 34827 CP ~ISO 4029
Antrieb
Innensechsrund
Werkstoff
Stahl
Oberfläche
Zinklamellen beschichtet ISO 10683/flZnL/nc/480h/C (µ=0.12-0.18)
Härte
45 H

Montage

Das Bezeichnungssystem nach ISO 10683 legt den zu erwartenden Korrosionsschutz und das Reibwertfenster fest. Weitere Leistungsspezifikationen einer eingesetzten Beschichtungsmarke gelten als nicht vereinbart. Durch die zusätzliche Gewinde-Beschichtung kann unter Umständen die Montagefähigkeit von Hand bei zinklamellenbeschichteten Schrauben < M5 eingeschränkt sein.

Sicherheitshinweise

Transport und Lagerung

Gewindestifte sind nicht für die Anwendung unter Zugbelastung vorgesehen.

Varianten

CAD