POP® PS40X - Handnietwerkzeug für Blindniete

BN 25339
Overlay

1

/2

POP® PS40X - Handnietwerkzeug für Blindniete

BN 25339
Produktlinie
PS40X
Marke
POP®
Werkstoff
Mehrere Materialien

Beschreibung

Produktmerkmale

  • Für Niet-Ø: 3 - 6,4 alle Materialien - Aluminium, Stahl, INOX
  • Gewicht: 1,9 kg
  • Länge: 525 mm
  • Hublänge: 13 mm
  • Integrierter abnehmbarer Restnietdornbehälter
  • Professionelle, robuste Stahlkonstruktion für höchste Ansprüche
  • Optimale Zugkraft für maximale Effizienz
  • Die verstellbare vordere Manschette ermöglicht eine optimale Einstellung der Sollbruchstelle

Handnietwerkzeuge POP®: Auswahlhilfe für Blindniete (PDF)

Lieferumfang

Mundstücke und Klemmbacken für Niete Ø 3-6,4

Varianten