Beschreibung
Produktmerkmale
Für Niet-Ø: 3 - 6,4 alle Materialien - Aluminium, Stahl, INOX. Monobolt® Ø: 4,8-6,4
Gewicht: 2,6 kg
Länge ausgefahren: 660 mm
Hublänge: 13 mm
Hochwertige, strapazierfähige Stahlkonstruktion für professionelle Ansprüche
Die Multi-Teleskophebel lassen sich ausfahren, um die Hebelwirkung und Zugkraft zu maximieren
Die verstellbare vordere Manschette ermöglicht eine optimale Einstellung der Sollbruchstelle
Die nicht-ausgefahrene Position macht das Werkzeug kompakter
Integrierter abnehmbarer Restnietdornbehälter
Handnietwerkzeuge POP®: Auswahlhilfe für Blindniete (PDF)
Lieferumfang
Mundstücke und Klemmbacken für Niete Ø 3-6,4