Klauke® K 118 - Hand-Schneidwerkzeug für Al- und Cu-Kabel

BN 27725
Overlay

Klauke® K 118 - Hand-Schneidwerkzeug für Al- und Cu-Kabel

BN 27725
Marke
Klauke®
Produktlinie
K 118
Werkstoff
Mehrere Materialien

Beschreibung

Produktmerkmale

  • Für Massiv-, mehr-, fein- und feinstdrähtige Kabel z. B. nach DIN EN 60228, Kl. 1, 2, 5 und 6
  • Cu Massivleiter Klasse 1 bis 10 mm² (max. Ø 4 mm)
  • Měděné laněné vodiče, třída 2, do 16 mm² (max. Ø 5 mm)
  • Al mehrdrähtige Leiter Klasse 2 bis 25 mm² (max. Ø 10 mm)
  • Cu fein- und feinstdrähtige Kabel Klasse 5 und 6 bis 50 mm² (max. Ø 12 mm)

Zusätzliche Informationen

Für Massiv-, mehr-, fein- und feinstdrähtige Kabel z. B. nach DIN EN 60228, Kl. 1, 2, 5 und 6. Cu Massivleiter Klasse 1 bis 10 mm² (max. Ø 4 mm). Cu mehrdrähtige Leiter Klasse 2 bis 16 mm² (max. Ø 5 mm). Al mehrdrähtige Leiter Klasse 2 bis 25 mm² (max. Ø 10 mm). Cu fein- und feinstdrähtige Kabel Klasse 5 und 6 bis 50 mm² (max. Ø 12 mm).

Varianten