Beschreibung
Produktmerkmale
Robuster Kabelbinder ohne Verzahnung
Beschädigungen an Kabeln und Leitungen werden vermieden
Verschlusskopf mit glasfaserverstärktem Stift
Sehr sichere und vibrationsfeste Befestigung
Einsatztemperatur: -40 °C ... +85 °C
Brandverhalten: schwer entflammbar nach UL94V-2
Zusätzliche Informationen
Prüfnorm: EN 45545-2 HL2 nach Anforderung R22, HL3 nach Anforderung R23, IEC 62275:2006
Montage
Für das Abbinden wird ein spezielles KR-Werkzeug benötigt.