HellermannTyton® KR8 - Kabelbinder mit Glasfaserstift-Verschluss wetterbeständig

BN 22142
Overlay

1

/3

HellermannTyton® KR8 - Kabelbinder mit Glasfaserstift-Verschluss wetterbeständig

BN 22142
Ausführung
wetterbeständig
Marke
HellermannTyton®
Produktlinie
KR8
Werkstoff
Polyamid
Werkstoffausführung
PA 6.6
Farbe
schwarz
Anwendungshinweise

Beschreibung

Produktmerkmale

  • Wetterbeständig

  • Robuster Kabelbinder ohne Verzahnung

  • Beschädigungen an Kabeln und Leitungen werden vermieden

  • Verschlusskopf mit glasfaserverstärktem Stift

  • Sehr sichere und vibrationsfeste Befestigung

  • Einsatztemperatur: -40 °C ... +85 °C

  • Brandverhalten: schwer entflammbar nach UL94V-2

Zusätzliche Informationen

Prüfnorm: EN 45545-2 HL2 nach Anforderung R22, HL3 nach Anforderung R23, IEC 62275:2006

Montage

Für das Abbinden wird ein spezielles KR-Werkzeug benötigt.

Varianten