Beschreibung
Produktmerkmale
- HuckForce SureSet™
- Maximaler Durchfluss 3,2 l/min
- Maximale Zugkraft: 580 bar
- Leistung: 3 x 400 V AC (Nennwert) 50 Hz
- Abmessungen: (L x B x H): 720 x 500 x 800 mm
- Auslässe: 1 mit SureSet™
- SureSet™ zur Prozessüberwachung
- Programmumschaltung (3 Programme)
- Interface Kabel