AVDEL® 74200 - Hydropneumatischer Setzapparat ohne Zubehör

BN 55421
Produktbild von AVDEL® 74200 - Hydropneumatischer Setzapparat ohne Zubehör
  1. Produktbild von AVDEL® 74200 - Hydropneumatischer Setzapparat ohne Zubehör
  2. Technische Zeichnung mit Maßen von AVDEL® 74200 - Hydropneumatischer Setzapparat ohne Zubehör
Overlay

1

/2
Produktbild von AVDEL® 74200 - Hydropneumatischer Setzapparat ohne Zubehör
  • Produktbild von AVDEL® 74200 - Hydropneumatischer Setzapparat ohne Zubehör
  • Technische Zeichnung mit Maßen von AVDEL® 74200 - Hydropneumatischer Setzapparat ohne Zubehör

AVDEL® 74200 - Hydropneumatischer Setzapparat ohne Zubehör

BN 55421
Produktlinie
74200
Marke
AVDEL®
Werkstoff
Mehrere Materialien
Merkmale zur Produktanwendung

Beschreibung

Produktmerkmale

  • Arbeitsbereich: Aluminium, Stahl M3-M12 / INOX M3-M10
  • Weggesteuert
  • Gewicht: 2,2 kg
  • Länge: ~250 mm, Höhe: ~280 mm
  • Hublänge: max. 7 mm
  • Zugkraft (bei 5 bar): 19,1 kN
  • Betriebsdruck: 5-7 bar

Zusätzliche Informationen

Das Setzwerkzeug 74200 lässt sich durch Wechseln der Ausrüstung komplett auf eine andere Gewindegrösse umstellen (BN 6428).

Lieferumfang

Ohne Koffer und ohne Ausrüstung

Varianten