Huck® 256 - Hydropneumatisches Nietwerkzeug ohne Zugkopf

BN 28835
Overlay

1

/2

Huck® 256 - Hydropneumatisches Nietwerkzeug ohne Zugkopf

BN 28835
Marke
Huck®
Produktlinie
256
Werkstoff
Mehrere Materialien

Beschreibung

Produktmerkmale

  • Für Niet-Ø: 4,8-9,6
  • Gewicht: 5 kg
  • Werkzeug Hub: 22 mm
  • Zugkraft: 44,4 kN
  • Betriebsdruck: 6-7 bar
  • Luftverbrauch: 21 l/Vorgang

Varianten