Panduit® Pan-Ty® - Kabelbinder mit Stifthalterung Querschnitt gross (gerade Spitze)

BN 20256
Produktbild von Panduit® Pan-Ty® - Kabelbinder mit Stifthalterung Querschnitt gross (gerade Spitze)
  1. Produktbild von Panduit® Pan-Ty® - Kabelbinder mit Stifthalterung Querschnitt gross (gerade Spitze)
  2. Technische Zeichnung mit Maßen von Panduit® Pan-Ty® - Kabelbinder mit Stifthalterung Querschnitt gross (gerade Spitze)
Overlay

1

/2
Produktbild von Panduit® Pan-Ty® - Kabelbinder mit Stifthalterung Querschnitt gross (gerade Spitze)
  • Produktbild von Panduit® Pan-Ty® - Kabelbinder mit Stifthalterung Querschnitt gross (gerade Spitze)
  • Technische Zeichnung mit Maßen von Panduit® Pan-Ty® - Kabelbinder mit Stifthalterung Querschnitt gross (gerade Spitze)

Panduit® Pan-Ty® - Kabelbinder mit Stifthalterung Querschnitt gross (gerade Spitze)

BN 20256
Marke
Panduit®
Produktlinie
Pan-Ty®
Werkstoff
Polyamid
Werkstoffsorte
PA 6.6
Farbe
schwarz
Ausführung
Querschnitt gross (gerade Spitze)
Merkmale zur Produktanwendung

Beschreibung

Produktmerkmale

  • Hitzestabilisiert und wetterbeständig
  • UV-Beständigkeit: gut
  • Einsatztemperatur: -60 °C ... +100 °C
  • Brandverhalten: schwer entflammbar nach UL94V-2

Zusätzliche Informationen

Prüfnorm: EN 45545-2 HL1 nach Anforderung R22, HL2 nach Anforderung R23 und R24. UL-file nº E56854.

Varianten

CAD