ABB® Ty-Met™ - Kabelbinder mit Schlitzraster, PE-beschichtet

BN 22843
Produktbild von ABB® Ty-Met™ - Kabelbinder mit Schlitzraster, PE-beschichtet
  1. Produktbild von ABB® Ty-Met™ - Kabelbinder mit Schlitzraster, PE-beschichtet
  2. Technische Zeichnung mit Maßen von ABB® Ty-Met™ - Kabelbinder mit Schlitzraster, PE-beschichtet
Overlay

1

/2
Produktbild von ABB® Ty-Met™ - Kabelbinder mit Schlitzraster, PE-beschichtet
  • Produktbild von ABB® Ty-Met™ - Kabelbinder mit Schlitzraster, PE-beschichtet
  • Technische Zeichnung mit Maßen von ABB® Ty-Met™ - Kabelbinder mit Schlitzraster, PE-beschichtet

ABB® Ty-Met™ - Kabelbinder mit Schlitzraster, PE-beschichtet

BN 22843
Antrieb
Schlitz
Marke
ABB®
Produktlinie
Ty-Met™
Werkstoff
INOX
Werkstoffsorte
(AISI 316)
Farbe
schwarz
Merkmale zur Produktanwendung

Beschreibung

Produktmerkmale

  • UV-Beständigkeit: gut
  • Einsatztemperatur: -60 °C ... +165 °C
  • Vollständig beschichtete Ausführung mit einer ungiftigen, halogenfreien Polyesterbeschichtung für eine sichere Handhabung, einen erhöhten Schutz der Kabel und eine verbesserte Isolation zwischen verschiedenen Materialien

Zusätzliche Informationen

Einige Zulassungen sind nicht auf alle Produktnummern zutreffend. DNV-GL Zertifikat: TAE000032Z.

Varianten