ABB® Ty-Rap® Railway - Kabelbinder mit Sperrzunge INOX A4, für Bahnindustrie

BN 22330
Produktbild von ABB® Ty-Rap® Railway - Kabelbinder mit Sperrzunge INOX A4, für Bahnindustrie
  1. Produktbild von ABB® Ty-Rap® Railway - Kabelbinder mit Sperrzunge INOX A4, für Bahnindustrie
  2. Technische Zeichnung mit Maßen von ABB® Ty-Rap® Railway - Kabelbinder mit Sperrzunge INOX A4, für Bahnindustrie
Overlay

1

/2
Produktbild von ABB® Ty-Rap® Railway - Kabelbinder mit Sperrzunge INOX A4, für Bahnindustrie
  • Produktbild von ABB® Ty-Rap® Railway - Kabelbinder mit Sperrzunge INOX A4, für Bahnindustrie
  • Technische Zeichnung mit Maßen von ABB® Ty-Rap® Railway - Kabelbinder mit Sperrzunge INOX A4, für Bahnindustrie

ABB® Ty-Rap® Railway - Kabelbinder mit Sperrzunge INOX A4, für Bahnindustrie

BN 22330
Norm
EN 45545-2
Marke
ABB®
Produktlinie
Ty-Rap® Railway
Werkstoff
Polyamid
Werkstoffsorte
PA 6.6
Farbe
natur
Merkmale zur Produktanwendung

Beschreibung

Produktmerkmale

  • Einsatztemparatur: -20 °C ... +65 °C
  • UV-Beständigkeit: gering
  • Brandverhalten: selbstverlöschend nach UL94V-0
  • Halogenfrei
  • Silikonfrei
  • Die erhöht brandgeschützte Version MFR-RW aus der Reihe Ty-Rap® ist für den Einsatz in Bereichen mit besonderen Brandschutzanforderungen entwickelt worden
  • Geeignet für Schienenfahrzeuge und öffentliche Einrichtungen

Zusätzliche Informationen

Prüfnorm: NF F 16-101 I3-F1 / EN 45545-2 HL3 nach Anforderung R22 und R23.

Varianten

CAD