ABB® Ty-Rap® - Kabelbinder mit Sperrzunge INOX A4

BN 22823
Produktbild von ABB® Ty-Rap® - Kabelbinder mit Sperrzunge INOX A4
  1. Produktbild von ABB® Ty-Rap® - Kabelbinder mit Sperrzunge INOX A4
  2. Technische Zeichnung mit Maßen von ABB® Ty-Rap® - Kabelbinder mit Sperrzunge INOX A4
Overlay

1

/2
Produktbild von ABB® Ty-Rap® - Kabelbinder mit Sperrzunge INOX A4
  • Produktbild von ABB® Ty-Rap® - Kabelbinder mit Sperrzunge INOX A4
  • Technische Zeichnung mit Maßen von ABB® Ty-Rap® - Kabelbinder mit Sperrzunge INOX A4

ABB® Ty-Rap® - Kabelbinder mit Sperrzunge INOX A4

BN 22823
Marke
ABB®
Produktlinie
Ty-Rap®
Werkstoff
Polyamid
Werkstoffsorte
PA 6.6
Farbe
schwarz
Merkmale zur Produktanwendung

Beschreibung

Produktmerkmale

  • Schwarz: wetterbeständig
  • UV-Beständigkeit: gut
  • Einsatztemperatur: -60 °C ... +105 °C
  • Brandverhalten: schwer entflammbar nach UL94V-2
  • Halogenfrei
  • Silikonfrei

Zusätzliche Informationen

DNV-GL Zertifikat: TAE0000191. UL-file no.: E49405.

Varianten

CAD