ABB® Ty-Rap® - Kabelbinder Arbeitsbox mit Sperrzunge INOX A4

BN 22834
Overlay

1

/2

ABB® Ty-Rap® - Kabelbinder Arbeitsbox mit Sperrzunge INOX A4

BN 22834
Marke
ABB®
Produktlinie
Ty-Rap®
Werkstoff
Polyamid
Werkstoffsorte
PA 6.6
Farbe
natur
Merkmale zur Produktanwendung

Beschreibung

Produktmerkmale

  • Einsatztemperatur: -60 °C ... +85 °C
  • UV-Beständigkeit: gering
  • Brandverhalten: schwer entflammbar nach UL94V-2
  • Halogenfrei
  • Silikonfrei

Zusätzliche Informationen

DNV-GL Zertifikat: TAE0000191. UL-file no.: E49405.

Varianten

CAD