Elematic® 2-Lock™ - Kabelbinder mit Doppelsperrzunge INOX A4

BN 20747
Overlay

1

/2

Elematic® 2-Lock™ - Kabelbinder mit Doppelsperrzunge INOX A4

BN 20747
Marke
Elematic®
Produktlinie
2-Lock™
Werkstoff
Polyamid
Werkstoffsorte
PA 6.6
Farbe
schwarz
Merkmale zur Produktanwendung

Beschreibung

Produktmerkmale

  • UV-beständig
  • Gute Beständigkeit gegen: Basen
  • Begrenzte Beständigkeit gegen: Säuren
  • Keine Beständigkeit gegen: Phenole und chlorierte Lösungsmittel
  • Einsatztemerpatur: -40 °C ... +85 °C
  • Montagetemeratur: -40 °C ... +60 °C
  • Brandverhalten: schwer entflammbar nach UL94V-2
  • Halogenfrei
  • Silikonfrei
  • Das spezielle Verschlusssystem aus rostfreiem VA4, das während des Herstellungsprozesses direkt in den Kopf eingearbeitet wird, ermöglicht höchste Vorformungen und Zuverlässigkeit
  • Die Doppelsperrzung ermöglicht eine doppelte Verriegelung auf beiden Seiten der Kabelbinder für eine ultimative Straffung der Bündel
  • Perfekte Verdrahtung: das glatte Profil ohne Verzahnung bietet eine stufenlose Einstellung über die Länge des Kabelbinders und immer eine korrekte Spannung für jeden Bündeldurchmesser
  • Kabelbinder, in schwarzer Farbe, sind aus speziellem UV-beständigem Polyamid gefertigt, für extreme Außenanwendungen
  • Innovativer, wiederverschliessbarer Beutel: Dies verhindert jegliche Verlust nach dem ersten Öffnen und erhält die hervorragenden Eigenschaften der Kabelbinder
  • Ausgezeichnete Beständigkeit gegen: aromatische Lösungsmittel, Öle, Fette und Derivate

Zusätzliche Informationen

Die Materialien sind geprüft nach EN 45545-2 «Bahnanwendungen - Brandschutz in Schienenfahrzeugen Teil 2: Anforderungen an das Brandverhalten von Werkstoffen und Bauteilen» Die Materialien sind geprüft nach IEC 60092-101 «Elektrische Anlagen in Installationen in Schiffen - Teil 101: Definitionen und allgemeine Anforderungen» Die Produkte sind geprüft nach der CEI EN 62275 «Kabelführungssysteme Kabelmanagementsysteme - Kabelbinder für elektrische Installationen».

Varianten

CAD