HellermannTyton® PMB5 - Pastensockel für unebene Oberflächen

BN 22136
Overlay

1

/2

HellermannTyton® PMB5 - Pastensockel für unebene Oberflächen

BN 22136
Marke
HellermannTyton®
Produktlinie
PMB5
Werkstoff
Polyamid
Werkstoffsorte
6.6 HS
Farbe
schwarz

Beschreibung

Produktmerkmale

  • Einsatztemperatur: -40 °C ... +105 °C
  • Polyamid 6.6 hitzestabilisiert
  • UV-Beständigkeit: gering
  • Halogenfrei
  • Brandverhalten: schwer entflammbar nach UL94V-2 (ohne Kleber)
  • PMB5 Pastensockel für Befestigungen mit pastösen / flüssigen Klebstoffen
  • Sockelgeometrie bietet einen Formschluss mit dem ausgehärteten Kleber
  • Grosszügiger Durchmesser ermöglicht Anwendungen auf unebenen Oberflächen
  • Kann auch mit Heisskleber verarbeitet werden
  • Innovative Befestigungslösung für niederenergetische Oberflächen

Varianten