REIKU® PA-REG - Kabelschutz-Wellrohre einfache Version

BN 22623
Overlay

1

/2

REIKU® PA-REG - Kabelschutz-Wellrohre einfache Version

BN 22623
Marke
REIKU®
Produktlinie
PA-REG
Werkstoff
Polyamid
Werkstoffsorte
PA 6
Farbe
grau
Merkmale zur Produktanwendung

Beschreibung

Produktmerkmale

  • Leichte Ausführung
  • Biegelastwechsel: gut
  • Belastbarkeit: 125 N / 50 mm
  • Schlagfestigkeit: 2 Joule bei -18 °C, >15 Joule bei Raumtemperatur
  • Temperaturbereich: -40 °C ... +105 °C (+150 °C kurzzeitig)
  • Beständig gegen: Alkohole, Fette, Mineralöle, Benzin, Dieselkraftstoffe
  • Halogenfrei

Zusätzliche Informationen

Um die günstigsten Materialeigenschaften der Polyamid-Wellrohre zu gewährleisten, wird eine Lagerung unter folgenden Bedingungen empfohlen: Lagertemperatur: +20 °C +/- 5 °C, Luftfeuchtigkeit: 55 bis 75 %.

Varianten