Beschreibung
Produktmerkmale
- Mittlere Ausführung
- Biegelastwechsel: gut
- Belastbarkeit: 125 N / 50 mm
- Schlagfestigkeit: 6 Joule bei -18 °C, >20 Joule bei Raumtemperatur
- Temperaturbereich: -40 °C ... +105 °C (+150 °C kurzzeitig)
- Beständig gegen: Alkohole, Fette, Mineralöle, Benzin, Dieselkraftstoffe
- Halogenfrei
Zusätzliche Informationen
Um die günstigsten Materialeigenschaften der Polyamid-Wellrohre zu gewährleisten, wird eine Lagerung unter folgenden Bedingungen empfohlen: Lagertemperatur: +20 °C +/- 5 °C, Luftfeuchtigkeit: 55 bis 75 %.