JACOB® PERFECT plus - EMV-Ex-Kabelverschraubungen metrisch, für ortsfeste Kabelverlegung Standard

BN 22337
Overlay

1

/3

JACOB® PERFECT plus - EMV-Ex-Kabelverschraubungen metrisch, für ortsfeste Kabelverlegung Standard

BN 22337
Marke
JACOB®
Produktlinie
PERFECT plus
Werkstoff
Messing
Oberfläche
vernickelt
Ausführung
Standard
Merkmale zur Produktanwendung

Beschreibung

Produktmerkmale

  • Hutmutter: Messing CuZn39Pb3, galvanisch vernickelt
  • Staubschutzscheibe: Polyethylen PE-LD
  • Lamelleneinsatz: Polyamid PA 6
  • Dichtring: Polychloropren-Nitrilkautschuk CR/NBR
  • Zwischenstutzen: Messing CuZn39Pb3, galvanisch vernickelt
  • O-Ring: Nitrilkautschuk NBR
  • Kontaktfeder: INOX 1.4310
  • Anschlussgewinde: metrisch, nach EN 60423
  • Konischer Verdrehschutz, für Kabel und Leitungen mit Schirmung, grosser Dicht- und Klemmbereich
  • Gerätegruppe: II
  • Kategorie/Zone: 2G und 2D / 1, 2, 21, 22
  • Zündschutzart: EX eb IIC Gb, Ex tb IIIC Db
  • Kabelverlegung: ortsfest
  • Temperaturbereich: -40 °C ... +85 °C
  • Schutzart: IP66 / IP68 - 10 bar (30 min.)
  • Schlagfestigkeitsprüfung: Schlagenergie von 7 Joule bei Temperaturen von -45 °C und +95 °C bestanden

Zusätzliche Informationen

Prüfnorm: EN IEC 60079-0:2018, IEC 60079-0:2017, EN IEC 60079-7:2015+A1, IEC 60079-7:2015+A1, EN 60079-31:2014, IEC 60079-31:2013. EU-Prüfbescheinigung: BVS 17 ATEX E 118 X. IECEx-Zertifikat: IECEx BVS 17.0101X.

Funktionsprinzip

Varianten

CAD