Beschreibung
Produktmerkmale
- Erweiterung: Messing CuZn39Pb3, galvanisch vernickelt
- O-Ring: Nitrilkautschuk NBR
- Aussengewinde: metrisch, nach EN 60423
- Innengewinde: metrisch, nach EN 60423
- Erweiterung einer Gewinde- oder Durchgangsbohrung auf eine grössere Gewindegrösse
- Gerätegruppe: II
- Kategorie/Zone: 2G und 2D / 1, 2, 21, 22
- Zündschutzart: EX eb IIC Gb, Ex tb IIIC Db
- Temperaturbereich: -40 °C ... +85 °C
- Schutzart: IP66 / IP68 - 5 bar (30 min.)
Zusätzliche Informationen
Prüfnorm: EN IEC 60079-0:2018, IEC 60079-0:2017 / EN IEC 60079-7:2015+A1, IEC 60079-7:2015+A1 / EN 60079-31:2014, IEC 60079-31:2013 / EU-Type certificate: PTB 16 ATEX 1006. EU-Prüfbescheinigung: PTB 16 ATEX 1006. IECEx-Zertifikat: IECEx PTB 16.0017.
Sicherheitshinweise
Transport und Lagerung
Das Ineinanderschrauben mehrerer Erweiterungen zur Vergrösserung der Gewindegrösse ist nicht zulässig.