FASTEKS® FCG EMC3 - EMV-Kabelverschraubungen mit metrischem Gewinde und 360° Kontaktfeder aus Kupfer-Berylium Standard

BN 23167
Produktbild von FASTEKS® FCG EMC3 - EMV-Kabelverschraubungen mit metrischem Gewinde und 360° Kontaktfeder aus Kupfer-Berylium Standard
  1. Produktbild von FASTEKS® FCG EMC3 - EMV-Kabelverschraubungen mit metrischem Gewinde und 360° Kontaktfeder aus Kupfer-Berylium Standard
  2. Technische Zeichnung mit Maßen von FASTEKS® FCG EMC3 - EMV-Kabelverschraubungen mit metrischem Gewinde und 360° Kontaktfeder aus Kupfer-Berylium Standard
Overlay

1

/2
Produktbild von FASTEKS® FCG EMC3 - EMV-Kabelverschraubungen mit metrischem Gewinde und 360° Kontaktfeder aus Kupfer-Berylium Standard
  • Produktbild von FASTEKS® FCG EMC3 - EMV-Kabelverschraubungen mit metrischem Gewinde und 360° Kontaktfeder aus Kupfer-Berylium Standard
  • Technische Zeichnung mit Maßen von FASTEKS® FCG EMC3 - EMV-Kabelverschraubungen mit metrischem Gewinde und 360° Kontaktfeder aus Kupfer-Berylium Standard

FASTEKS® FCG EMC3 - EMV-Kabelverschraubungen mit metrischem Gewinde und 360° Kontaktfeder aus Kupfer-Berylium Standard

BN 23167
Produktlinie
FCG EMC3
Marke
FASTEKS®
Werkstoff
Messing
Oberfläche
vernickelt
Ausführung
Standard
Merkmale zur Produktanwendung

Beschreibung

Produktmerkmale

  • Dichteinsatz: Chloropren HB
  • Klemmeinsatz: Polyamid 6 V-2
  • Zugentlastung: nach EN62444
  • Ring: Messing vernickelt
  • O-Ring: NBR HB
  • Temperaturbereich: -40°C ... +100°C (dynamisch)
  • Temperaturbereich: bis +150°C (statisch, kurzzeitig)
  • Schutzart: IP66 / IP68 / IP69k

Varianten