FASTEKS® FCG EMC4 - EMV-Kabelverschraubung mit metrischem Gewinde und 360° Kontaktfeder aus Kupfer-Berylium Standard

BN 23169
Overlay

1

/2

FASTEKS® FCG EMC4 - EMV-Kabelverschraubung mit metrischem Gewinde und 360° Kontaktfeder aus Kupfer-Berylium Standard

BN 23169
Marke
FASTEKS®
Produktlinie
FCG EMC4
Werkstoff
Messing
Oberfläche
vernickelt
Ausführung
Standard
Anwendungshinweise

Beschreibung

Produktmerkmale

  • Dichteinsatz: Chloropren HB
  • Klemmeinsatz: Polyamid 6 V-2
  • Zugentlastung: nach EN62444
  • Ring: Messing vernickelt
  • O-Ring: NBR HB
  • Temperaturbereich: -40°C ... +100°C (dynamisch)
  • Temperaturbereich: bis +150°C (statisch, kurzzeitig)
  • Schutzart: IP66 / IP68 / IP69K

Varianten