JACOB® PERFECT - Kabelverschraubungen mit metrischem Gewinde und erweitertem Klemmbereich für grosse Kabel-Ø

BN 22002
Overlay

1

/2

JACOB® PERFECT - Kabelverschraubungen mit metrischem Gewinde und erweitertem Klemmbereich für grosse Kabel-Ø

BN 22002
Marke
JACOB®
Produktlinie
PERFECT
Werkstoff
Messing
Oberfläche
vernickelt
Merkmale zur Produktanwendung

Beschreibung

Produktmerkmale

  • Hutmutter: Messing CuZn39Pb3, galvanisch vernickelt
  • Lamelleneinsatz: Polyamid PA 6 V-2
  • Dichtring: Polychloropren-Nitrilkautschuk CR/NBR
  • Zwischenstutzen: Messing CuZn39Pb3, galvanisch vernickelt
  • O-Ring: Nitrilkautschuk NBR
  • Anschlussgewinde: metrisch, nach EN 60423
  • Temperaturbereich: -20 °C ... +100 °C (dynamisch)
  • Temperaturbereich: -40 °C ... +100 °C (statisch, kurzzeitig)
  • Schutzart: IP68 - 5 bar, IP69K (geprüft für M16-M25)
  • Speziell für verhältnismässig grosse Kabeldurchmesser, auch als EMV-Kabelverschraubung verwendbar, integrierte Zugentlastung, Verdrehschutz, grosser Dicht- und Klemmbereich, montagefreundlich

Zusätzliche Informationen

Prüfnorm: UL 514B. UL/CSA-File: E140310. DNV-GL Zertifikat: TAE0000386.

Varianten

CAD