JACOB® PERFECT - Kabelverschraubungen mit metrischem Gewinde und Dichteinsatz zur Durchführung mehrerer Kabel

BN 22004
Produktbild von JACOB® PERFECT - Kabelverschraubungen mit metrischem Gewinde und Dichteinsatz zur Durchführung mehrerer Kabel
  1. Produktbild von JACOB® PERFECT - Kabelverschraubungen mit metrischem Gewinde und Dichteinsatz zur Durchführung mehrerer Kabel
  2. Technische Zeichnung mit Maßen von JACOB® PERFECT - Kabelverschraubungen mit metrischem Gewinde und Dichteinsatz zur Durchführung mehrerer Kabel
Overlay

1

/2
Produktbild von JACOB® PERFECT - Kabelverschraubungen mit metrischem Gewinde und Dichteinsatz zur Durchführung mehrerer Kabel
  • Produktbild von JACOB® PERFECT - Kabelverschraubungen mit metrischem Gewinde und Dichteinsatz zur Durchführung mehrerer Kabel
  • Technische Zeichnung mit Maßen von JACOB® PERFECT - Kabelverschraubungen mit metrischem Gewinde und Dichteinsatz zur Durchführung mehrerer Kabel

JACOB® PERFECT - Kabelverschraubungen mit metrischem Gewinde und Dichteinsatz zur Durchführung mehrerer Kabel

BN 22004
Marke
JACOB®
Produktlinie
PERFECT
Werkstoff
Messing
Oberfläche
vernickelt

Beschreibung

Produktmerkmale

  • Hutmutter: Messing CuZn39Pb3, galvanisch vernickelt
  • Lamelleneinsatz: Polyamid PA 6 V-2
  • Dichteinsatz: TPE/TPS
  • Zwischenstutzen: Messing CuZn39Pb3, galvanisch vernickelt
  • O-Ring: Nitrilkautschuk NBR
  • Anschlussgewinde: metrisch, nach EN 60423
  • Temperaturbereich: -20 °C ... +100 °C (dynamisch)
  • Temperaturbereich: -40 °C ... +100 °C (statisch, kurzzeitig)
  • Dichteinsatz zur Durchführung mehrerer Einzelkabel
  • Schutzart: IP65, sofern die Bohrungsdurchmesser im Dichteinsatz und die Kabeldurchmesser nahezu identisch sind

Varianten

CAD