JACOB® PERFECT - Kabelverschraubungen mit metrischem Gewinde und Dichteinsatz für abgerundete Flachkabel

BN 22005
Overlay

1

/2

JACOB® PERFECT - Kabelverschraubungen mit metrischem Gewinde und Dichteinsatz für abgerundete Flachkabel

BN 22005
Marke
JACOB®
Produktlinie
PERFECT
Werkstoff
Messing
Oberfläche
vernickelt

Beschreibung

Produktmerkmale

  • Hutmutter: Messing CuZn39Pb3, galvanisch vernickelt
  • Lamelleneinsatz: Polyamid PA 6 V-2
  • Dichteinsatz: TPE/TPS
  • Zwischenstutzen: Messing CuZn39Pb3, galvanisch vernickelt
  • O-Ring: Nitrilkautschuk NBR
  • Anschlussgewinde: metrisch, nach EN 60423
  • Temperaturbereich: -20 °C ... +100 °C (dynamisch)
  • Temperaturbereich: -40 °C ... +100 °C (statisch, kurzzeitig)
  • Für abgerundete Flachkabel
  • Schutzart: IP66, bei genauer Übereinstimmung der Kabelaussenmasse mit den Schlitzmassen c max. IP54, im Bereich zwischen c max. und c min.

Varianten

CAD