JACOB® PERFECT - EMV-Kabelverschraubungen mit metrischem Gewinde und Kontaktfeder aus INOX Standard

BN 22011
Overlay

1

/3

JACOB® PERFECT - EMV-Kabelverschraubungen mit metrischem Gewinde und Kontaktfeder aus INOX Standard

BN 22011
Marke
JACOB®
Produktlinie
PERFECT
Werkstoff
Messing
Oberfläche
vernickelt
Ausführung
Standard
Merkmale zur Produktanwendung

Beschreibung

Produktmerkmale

  • Hutmutter: Messing CuZn39Pb3, galvanisch vernickelt
  • Lamelleneinsatz: Polyamid PA 6 V-2
  • Dichtring: Polychloropren-Nitrilkautschuk CR/NBR
  • Kontaktfeder: INOX
  • Zwischenstutzen: Messing CuZn39Pb3, galvanisch vernickelt
  • O-Ring: Nitrilkautschuk NBR
  • Anschlussgewinde: metrisch, nach EN 60423
  • Für Kabel und Leitungen mit Schirmung, schnelle und einfache EMV-Verbindung des Schirmgeflechts über die Kontkaktfeder und den Zwischenstutzen mit dem Gehäusepotenzial, integrierte Zugentlastung, grosser Dicht- und Klemmbereich
  • Temperaturbereich: -20 °C / +100 °C (dynamisch)
  • Temperaturbereich: -40 °C (statisch, kurzzeitig)
  • Schutzart: IP68

Zusätzliche Informationen

Prüfnorm: UL 514B, UL/CSA-File: E140310.

Funktionsprinzip

Varianten

CAD