Beschreibung
Produktmerkmale
- Hutmutter: Messing CuZn39Pb3, galvanisch vernickelt
- Lamelleneinsatz: Polyamid PA 6 V-2
- Dichtring: Polychloropren-Nitrilkautschuk CR/NBR
- Kontaktfeder: INOX
- Zwischenstutzen: Messing CuZn39Pb3, galvanisch vernickelt
- O-Ring: Nitrilkautschuk NBR
- Anschlussgewinde: metrisch, nach EN 60423
- Für Kabel und Leitungen mit Schirmung, schnelle und einfache EMV-Verbindung des Schirmgeflechts über die Kontkaktfeder und den Zwischenstutzen mit dem Gehäusepotenzial, integrierte Zugentlastung, grosser Dicht- und Klemmbereich
- Temperaturbereich: -20 °C ... +100 °C (dynamisch)
- Temperaturbereich: -40 °C ... +100 °C (statisch, kurzzeitig)
- Schutzart: IP68
Zusätzliche Informationen
Prüfnorm: UL 514B, UL/CSA-File: E140310.