Beschreibung
Produktmerkmale
- Hutmutter: Messing CuZn39Pb3, galvanisch vernickelt
- Lamelleneinsatz: Polyamid PA 6 V-2
- Dichtring: Polychloropren-Nitrilkautschuk CR/NBR
- Zwischenstutzen: Messing CuZn39Pb3, galvanisch vernickelt
- O-Ring: Nitrilkautschuk NBR
- Anschlussgewinde: metrisch, nach EN 60423
- Für Kabel und Leitungen mit Schirmung, integrierte Zugentlastung, Verdrehschutz, grosser Dicht- und Klemmbereich
- Temperaturbereich: -20 °C ... +100 °C (dynamisch)
- Temperaturbereich: -40 °C ... +100 °C (statisch, kurzzeitig)
- Schutzart: IP68 - 5 bar, IP69K (geprüft für M12-M25, M50 und M63)
Zusätzliche Informationen
Prüfnorm: EN 62444/ UL 514B. VDE-Ausweis: 40020901. UL/CSA-File: E140310. DNV-GL Zertifikat: TAE0000386.