JACOB® PERFECT - Kabelverschraubungen mit metrischem Gewinde

BN 22055
Overlay

1

/2

JACOB® PERFECT - Kabelverschraubungen mit metrischem Gewinde

BN 22055
Marke
JACOB®
Produktlinie
PERFECT
Werkstoff
INOX
Werkstoffnummer
1.4305
Merkmale zur Produktanwendung

Beschreibung

Produktmerkmale

  • Hutmutter: INOX 1.4305
  • Lamelleneinsatz: Polyamid PA 6 V-2
  • Dichtring: Polychloropren-Nitrilkautschuk CR/NBR
  • Zwischenstutzen: INOX 1.4305
  • O-Ring: Nitrilkautschuk NBR
  • Anschlussgewinde: metrisch, nach EN 60423
  • Integrierte Zugentlastung, Verdrehschutz, grosser Dicht- und Klemmbereich, montagefreundlich
  • Temperaturbereich: -20 °C ... +100 °C (dynamisch)
  • Temperaturbereich: -40 °C ... +100 °C (statisch, kurzzeitig)
  • Schutzart: IP68, IP69K (geprüft für M12-M25, M50 und M63)

Zusätzliche Informationen

Prüfnorm: UL 514B. UL/CSA-File: E140310. DNV-GL Zertifikat: TAE0000386.

Varianten

CAD