Beschreibung
Produktmerkmale
Hutmutter: INOX 1.4305
Lamelleneinsatz: Polyamid PA 6 V-2
Dichtring: Fluorkautschuk FKM (Viton)
Zwischenstutzen: INOX 1.4305
O-Ring: Fluorkautschuk FKM (Viton)
Anschlussgewinde: metrisch, nach EN 60423
Integrierte Zugentlastung, Verdrehschutz, grosser Dicht-und Klemmbereich, montagefreundlich
Temperaturbereich: -20 °C ... +100 °C
Schutzart: IP68