JACOB® PERFECT - Kabelverschraubungen mit metrischem Gewinde lang

BN 23001
Overlay

1

/2

JACOB® PERFECT - Kabelverschraubungen mit metrischem Gewinde lang

BN 23001
Marke
JACOB®
Produktlinie
PERFECT
Werkstoff
Messing
Werkstoffausführung
bleifrei
Oberfläche
vernickelt
Ausführung
lang
Merkmale zur Produktanwendung

Beschreibung

Produktmerkmale

  • Hutmutter: Messing bleifrei CuZn21Si3P, galvanisch vernickelt
  • Lamelleneinsatz: Polyamid PA 6 V-2
  • Dichtring: Polychloropren-Nitrilkautschuk CR/NBR
  • Zwischenstutzen: Messing bleifrei CuZn21Si3P, galvanisch vernickelt
  • O-Ring: Nitrilkautschuk NBR
  • Anschlussgewinde: metrisch, nach EN 60423
  • Integrierte Zugentlastung
  • Verdrehschutz
  • Grosser Dicht- und Klemmbereich
  • Montagefreundlich
  • Temperaturbereich: -20 °C ... +100 °C (dynamisch)
  • Temperaturbereich: -40 °C (statisch, kurzzeitig)
  • Schutzart: IP68 - 5 bar, IP69K (geprüft für M12-M25, M50 und M63)

Für weitere Informationen zum Thema bleifreies Messing

Besuchen Sie unsere Brandpage

Zusätzliche Informationen

Prüfnorm: EN 62444 / UL 514B. UL/CSA-File: E140310.

Varianten

CAD