JACOB® PERFECT - EMV-Kabelverschraubungen mit metrischem Gewinde Standard

BN 23013
Produktbild von JACOB® PERFECT - EMV-Kabelverschraubungen mit metrischem Gewinde Standard
  1. Produktbild von JACOB® PERFECT - EMV-Kabelverschraubungen mit metrischem Gewinde Standard
  2. Technische Zeichnung mit Maßen von JACOB® PERFECT - EMV-Kabelverschraubungen mit metrischem Gewinde Standard
  3. Montageabbildung für JACOB® PERFECT - EMV-Kabelverschraubungen mit metrischem Gewinde Standard
Overlay

1

/3
Produktbild von JACOB® PERFECT - EMV-Kabelverschraubungen mit metrischem Gewinde Standard
  • Produktbild von JACOB® PERFECT - EMV-Kabelverschraubungen mit metrischem Gewinde Standard
  • Technische Zeichnung mit Maßen von JACOB® PERFECT - EMV-Kabelverschraubungen mit metrischem Gewinde Standard
  • Montageabbildung für JACOB® PERFECT - EMV-Kabelverschraubungen mit metrischem Gewinde Standard

JACOB® PERFECT - EMV-Kabelverschraubungen mit metrischem Gewinde Standard

BN 23013
Marke
JACOB®
Produktlinie
PERFECT
Werkstoff
Messing
Werkstoffausführung
bleifrei
Oberfläche
vernickelt
Ausführung
Standard
Merkmale zur Produktanwendung

Beschreibung

Produktmerkmale

  • Hutmutter: Messing bleifrei CuZn21Si3P, galvanisch vernickelt
  • Lamelleneinsatz: Polyamid PA 6 V-2
  • Dichtring: Polychloropren-Nitrilkautschuk CR/NBR
  • Zwischenstutzen: Messing bleifrei CuZn21Si3P, galvanisch vernickelt
  • O-Ring: Nitrilkautschuk NBR
  • Anschlussgewinde: metrisch, nach EN 60423
  • Für Kabel und Leitungen mit Schirmung, integrierte Zugentlastung, Verdrehschutz, grosser Dicht- und Klemmbereich
  • Temperaturbereich: -20 °C / +100 °C (dynamisch)
  • Temperaturbereich: -40 °C (statisch, kurzzeitig)
  • Schutzart: IP68 - 5 bar, IP69K (geprüft für M12-M25, M50 und M63)

Für weitere Informationen zum Thema bleifreies Messing

Besuchen Sie unsere Brandpage

Zusätzliche Informationen

Prüfnorm: EN 62444 / UL 514B. VDE-Ausweis: 40020901. UL/CSA-File: E140310.

Montage

Varianten

CAD