Produktmerkmale
- Hutmutter: INOX 1.4404 / AISI 316L
- Dichteinsatz: Fluorkautschuk FKM
- Zwischenstutzen: INOX 1.4404 / AISI 316L
- O-Ring: Fluorkautschuk FKM
- Anschlussgewinde: metrisch, nach EN 60423
- Besonders geeignet für den Einsatz bei hoher Temperatur
- Dichteinsatz und O-Ring weisen eine sehr gute Beständigkeit gegen viele Chemikalien auf
- Sichere und kabelschonende Abdichtung
- Hohe Zugentlastung
- Grosser Dicht- und Klemmbereich
- Der Dichteinsatz kann schnell auf den vorhandenen Kabeldurchmesser angepasst werden
- Lageunabhängiger, konischer Verdrehschutz
- Gute UV-, Ozon- und Witterungsbeständigkeit
- Temperaturbereich: -40 °C ... +200 °C (dynamisch)
- Schutzart: IP66 / IP67 / IP69
Zusätzliche Informationen
Prüfnorm: EN 62444
EMV-Variante auf Anfrage erhältlich