Beschreibung
Produktmerkmale
- Hutmutter: INOX 1.4404 / AISI 316L
- Dichteinsatz: TPE/TPS
- Zwischenstutzen: INOX 1.4404 / AISI 316L
- O-Ring: Nitrilkautschuk NBR
- Anschlussgewinde: metrisch, nach EN 60423
- Sichere und kabelschonende Abdichtung
- Hohe Zugentlastung
- Grosser Dicht- und Klemmbereich
- Der Dichteinsatz kann schnell auf den vorhandenen Kabeldurchmesser angepasst werden
- Werkstoff des Dichteinsatzes erfüllt UL 94 HB
- Sehr gute UV-, Ozon- und Witterungsbeständigkeit
- Temperaturbereich: -40 °C / +100 °C (dynamisch)
- Schutzart: IP66 / IP68 - 15 bar (30 min.)/ IP69
Zusätzliche Informationen
Prüfnorm: EN 62444. VDE-Ausweis:. 40050445. DNV-GL Zertifikat: TAE00003VR.