JACOB® WADI rail - Kabelverschraubungen mit metrischem Gewinde

BN 22048
Produktbild von JACOB® WADI rail - Kabelverschraubungen mit metrischem Gewinde
  1. Produktbild von JACOB® WADI rail - Kabelverschraubungen mit metrischem Gewinde
  2. Technische Zeichnung mit Maßen von JACOB® WADI rail - Kabelverschraubungen mit metrischem Gewinde
  3. Montageabbildung für JACOB® WADI rail - Kabelverschraubungen mit metrischem Gewinde
Overlay

1

/3
Produktbild von JACOB® WADI rail - Kabelverschraubungen mit metrischem Gewinde
  • Produktbild von JACOB® WADI rail - Kabelverschraubungen mit metrischem Gewinde
  • Technische Zeichnung mit Maßen von JACOB® WADI rail - Kabelverschraubungen mit metrischem Gewinde
  • Montageabbildung für JACOB® WADI rail - Kabelverschraubungen mit metrischem Gewinde

JACOB® WADI rail - Kabelverschraubungen mit metrischem Gewinde

BN 22048
Norm
EN 62444
Marke
JACOB®
Produktlinie
WADI rail
Werkstoff
Messing
Oberfläche
vernickelt
Merkmale zur Produktanwendung

Beschreibung

Produktmerkmale

  • Hutmutter: Messing CuZn39Pb3, galvanisch vernickelt
  • Dichteinsatz: TPE/TPS
  • Zwischenstutzen: Messing CuZn39Pb3, galvanisch vernickelt
  • O-Ring: Nitrilkautschuk NBR
  • Anschlussgewinde: metrisch, nach EN 60423
  • Werkstoff des Dichteinsatzes erfüllt höchste Ansprüche an das Brandverhalten UL94V-0
  • geeignet für Schienenfahrzeuge und öffentliche Einrichtungen
  • Sichere und kabelschonende Abdichtung
  • Hohe Zugentlastung
  • Grosser Dicht- und Klemmbereich
  • Der Dichteinsatz kann schnell auf den vorhandenen Kabeldurchmesser angepasst werden
  • Halogenfrei
  • Gute UV-, Ozon- und Witterungsbeständigkeit
  • Temperaturbereich: -60 °C ... +100 °C (dynamisch)
  • Schutzart: IP66 / IP67 / IP69

Zusätzliche Informationen

Prüfnorm: EN 45545-2 HL3 nach Anforderung R22 und R23 / EN 62444.

Montage

Varianten

CAD