JACOB® - Sechskantmuttern mit metrischem Gewinde

BN 22034
Produktbild von JACOB® - Sechskantmuttern mit metrischem Gewinde
  1. Produktbild von JACOB® - Sechskantmuttern mit metrischem Gewinde
  2. Technische Zeichnung mit Maßen von JACOB® - Sechskantmuttern mit metrischem Gewinde
Overlay

1

/2
Produktbild von JACOB® - Sechskantmuttern mit metrischem Gewinde
  • Produktbild von JACOB® - Sechskantmuttern mit metrischem Gewinde
  • Technische Zeichnung mit Maßen von JACOB® - Sechskantmuttern mit metrischem Gewinde

JACOB® - Sechskantmuttern mit metrischem Gewinde

BN 22034
Marke
JACOB®
Werkstoff
Messing
Oberfläche
vernickelt

Beschreibung

Produktmerkmale

  • Sechskantmutter: Messing CuZn39Pb3, galvanisch vernickelt
  • Innengewinde: metrisch, nach EN 60423 und ISO 724 (M72x2, M80x2, M85x2, M100x3, M110x3)
  • Zum sicheren Befestigen von Kabelverschraubungen und Zubehörteilen
  • Temperaturbereich: -60 °C ... +200 °C

Zusätzliche Informationen

DNV-GL Zertifikat: TAE0000386.

Varianten

CAD