JACOB® - Verschlussschrauben mit metrischem Gewinde und O-Ring

BN 22036
Produktbild von JACOB® - Verschlussschrauben mit metrischem Gewinde und O-Ring
  1. Produktbild von JACOB® - Verschlussschrauben mit metrischem Gewinde und O-Ring
  2. Technische Zeichnung mit Maßen von JACOB® - Verschlussschrauben mit metrischem Gewinde und O-Ring
Overlay

1

/2
Produktbild von JACOB® - Verschlussschrauben mit metrischem Gewinde und O-Ring
  • Produktbild von JACOB® - Verschlussschrauben mit metrischem Gewinde und O-Ring
  • Technische Zeichnung mit Maßen von JACOB® - Verschlussschrauben mit metrischem Gewinde und O-Ring

JACOB® - Verschlussschrauben mit metrischem Gewinde und O-Ring

BN 22036
Marke
JACOB®
Werkstoff
Messing
Oberfläche
vernickelt
Merkmale zur Produktanwendung

Beschreibung

Produktmerkmale

  • Verschlussschraube: Messing CuZn39Pb3, galvanisch vernickelt
  • O-Ring: Nitrilkautschuk NBR
  • Anschlussgewinde: metrisch, nach EN 60423
  • Zum sicheren Verschliessen einer nicht benutzten Gewinde- oder Durchgangsbohrung
  • Temperaturbereich: -40 °C ... +100 °C
  • Schutzart: IP66 / IP68 - 5 bar, Type 4X

Zusätzliche Informationen

Prüfnorm: UL 514B, UL/CSA-File: E140310.

Varianten

CAD