Beschreibung
Produktmerkmale
Reduktion: Messing CuZn39Pb3, galvanisch vernickelt
Aussengewinde: metrisch, nach EN 60423
Innengewinde: metrisch, nach EN 60423
Zum Reduzieren einer Gewinde- oder Durchgangsbohrung auf eine kleinere Gewindegrösse
Temperaturbereich: -60 °C ... +200 °C
Schutzart: abhängig von der Kombination mit anderen Komponenten