JACOB® - Reduktionen Sechskant für metrisches Gewinde auf metrisches Gewinde, mit O-Ring

BN 22039
Produktbild von JACOB® - Reduktionen Sechskant für metrisches Gewinde auf metrisches Gewinde, mit O-Ring
  1. Produktbild von JACOB® - Reduktionen Sechskant für metrisches Gewinde auf metrisches Gewinde, mit O-Ring
  2. Technische Zeichnung mit Maßen von JACOB® - Reduktionen Sechskant für metrisches Gewinde auf metrisches Gewinde, mit O-Ring
Overlay

1

/2
Produktbild von JACOB® - Reduktionen Sechskant für metrisches Gewinde auf metrisches Gewinde, mit O-Ring
  • Produktbild von JACOB® - Reduktionen Sechskant für metrisches Gewinde auf metrisches Gewinde, mit O-Ring
  • Technische Zeichnung mit Maßen von JACOB® - Reduktionen Sechskant für metrisches Gewinde auf metrisches Gewinde, mit O-Ring

JACOB® - Reduktionen Sechskant für metrisches Gewinde auf metrisches Gewinde, mit O-Ring

BN 22039
Marke
JACOB®
Werkstoff
Messing
Oberfläche
vernickelt

Beschreibung

Produktmerkmale

  • Reduktion: Messing CuZn39Pb3, galvanisch vernickelt
  • O-Ring: Nitrilkautschuk NBR
  • Aussengewinde: metrisch, nach EN 60423
  • Innengewinde: metrisch, nach EN 60423
  • Zum Reduzieren einer Gewinde- oder Durchgangsbohrung auf eine kleinere Gewindegrösse
  • Temperaturbereich: -40 °C ... +100 °C
  • Schutzart: max. IP68, abhängig von der Kombination mit anderen Komponenten

Varianten

CAD