Beschreibung
Produktmerkmale
- Erweiterung: Messing CuZn39Pb3, galvanisch vernickelt
- O-Ring: Nitrilkautschuk NBR
- Aussengewinde: metrisch, nach EN 60423
- Innengewinde: Pg, nach DIN 40430
- Übergangsstück zum Erweitern einer metrischen Gewindebohrung auf eine grössere Pg-Gewindebohrung
- Temperaturbereich: -40 °C ... +100 °C
- Schutzart: max. IP68, abhängig von der Kombination mit anderen Komponenten