JACOB® - Erweiterungen Sechskant für metrisches Gewinde auf metrisches Gewinde

BN 22042
Overlay

1

/2

JACOB® - Erweiterungen Sechskant für metrisches Gewinde auf metrisches Gewinde

BN 22042
Marke
JACOB®
Werkstoff
Messing
Oberfläche
vernickelt

Beschreibung

Produktmerkmale

  • Erweiterung: Messing CuZn39Pb3, galvanisch vernickelt
  • Aussengewinde: metrisch, nach EN 60423
  • Innengewinde: metrisch, nach EN 60423
  • Erweiterung einer Gewinde- oder Durchgangsbohrung auf eine grössere Gewindegrösse
  • Temperaturbereich: -60 °C ... +200 °C
  • Schutzart: abhängig von der Kombination mit anderen Komponenten

Varianten

CAD