JACOB® - Übergangsstücke gerändelt für metrisches Gewinde auf Pg-Gewinde

BN 22043
Overlay

1

/2

JACOB® - Übergangsstücke gerändelt für metrisches Gewinde auf Pg-Gewinde

BN 22043
Marke
JACOB®
Werkstoff
Messing
Oberfläche
vernickelt

Beschreibung

Produktmerkmale

  • Übergangsstück: Messing CuZn39Pb3, galvanisch vernickelt
  • Aussengewinde: metrisch, nach EN 60423
  • Innengewinde: Pg, nach DIN 40430
  • Übergangsstück von einer metrischen Gewindebohrung auf eine Pg-Gewindebohrung
  • Temperaturbereich: -60 °C ... +200 °C
  • Schutzart: abhängig von der Kombination mit anderen Komponenten

Varianten

CAD