JACOB® - Übergangsstücke gerändelt für Pg-Gewinde auf metrisches Gewinde

BN 22045
Produktbild von JACOB® - Übergangsstücke gerändelt für Pg-Gewinde auf metrisches Gewinde
  1. Produktbild von JACOB® - Übergangsstücke gerändelt für Pg-Gewinde auf metrisches Gewinde
  2. Technische Zeichnung mit Maßen von JACOB® - Übergangsstücke gerändelt für Pg-Gewinde auf metrisches Gewinde
Overlay

1

/2
Produktbild von JACOB® - Übergangsstücke gerändelt für Pg-Gewinde auf metrisches Gewinde
  • Produktbild von JACOB® - Übergangsstücke gerändelt für Pg-Gewinde auf metrisches Gewinde
  • Technische Zeichnung mit Maßen von JACOB® - Übergangsstücke gerändelt für Pg-Gewinde auf metrisches Gewinde

JACOB® - Übergangsstücke gerändelt für Pg-Gewinde auf metrisches Gewinde

BN 22045
Marke
JACOB®
Werkstoff
Messing
Grundschicht
vernickelt

Beschreibung

Produktmerkmale

  • Übergangsstück: Messing CuZn39Pb3, galvanisch vernickelt
  • Aussengewinde: Pg, nach DIN 40430
  • Innengewinde: metrisch, nach EN 60423
  • Übergangsstück von einer Pg-Gewindebohrung auf eine metrische Gewindebohrung
  • Temperaturbereich: -60 °C ... +200 °C
  • Schutzart: abhängig von der Kombination mit anderen Komponenten

Varianten

CAD