Beschreibung
Produktmerkmale
- Druckschraube: Messing CuZn39Pb3, galvanisch vernickelt
- Druckringe: Stahl, verzinkt
- Dichtring: SBR/NBR, ausschneidbar
- Winkel: Zinkdruckguss, galvanisch vernickelt
- Feststellmutter: Messing CuZn39Pb3, galvanisch vernickelt
- O-Ring: Nitrilkautschuk NBR
- Anschlussgewinde: metrisch, nach EN 60423
- Einsatz in Installationsbereichen mit engen Platzverhältnissen durch kompakte Baumasse, Feststellmutter ermöglicht die Einstellung jeder beliebigen Position
- Temperaturbereich: -20 °C ... +100 °C
- Schutzart: IP55
Montage
Der maximale Klemmbereich ist abhängig von der Kabel- und Montageart.