JACOB® - Sechskantmuttern mit metrischem Gewinde, aus selbstverlöschendem Polyamid

BN 22102
Overlay

1

/2

JACOB® - Sechskantmuttern mit metrischem Gewinde, aus selbstverlöschendem Polyamid

BN 22102
Marke
JACOB®
Werkstoff
Polyamid
Werkstoffsorte
PA 6
Merkmale zur Produktanwendung

Beschreibung

Produktmerkmale

  • Sechskantmutter: Polyamid PA 6 V-0
  • Innengewinde: metrisch, nach EN 60423
  • Zum sicheren Befestigen von Kabelverschraubungen und Zubehörteilen, für höchste Ansprüche an das Brandverhalten
  • Polyamid-Werkstoff erfüllt UL94 V-0
  • Temperaturbereich: -40 °C ... +100 °C

Zusätzliche Informationen

Alle aufgeführten Artikel gelten gemäß EN 45545-2, Kapitel 4.5 als „nicht gelistete Komponenten“ mit exponierten Flächen ≤ 0,20 m². Für den Einsatz im Innenbereich (R22) und im Außenbereich (R23) gelten gemäß EN 45545-2, Kapitel 4.3.2, Regel 1 folgende Anforderungen: Die gesamte brennbare Masse der Komponenten darf bei gruppierten Komponenten im Innenbereich < 100 g und im Außenbereich < 400 g betragen.

Varianten

CAD