JACOB® - Verschlussschrauben mit metrischem Gewinde und Anschlussgewinde-Dichtring

BN 22103
Produktbild von JACOB® - Verschlussschrauben mit metrischem Gewinde und Anschlussgewinde-Dichtring
  1. Produktbild von JACOB® - Verschlussschrauben mit metrischem Gewinde und Anschlussgewinde-Dichtring
  2. Technische Zeichnung mit Maßen von JACOB® - Verschlussschrauben mit metrischem Gewinde und Anschlussgewinde-Dichtring
Overlay

1

/2
Produktbild von JACOB® - Verschlussschrauben mit metrischem Gewinde und Anschlussgewinde-Dichtring
  • Produktbild von JACOB® - Verschlussschrauben mit metrischem Gewinde und Anschlussgewinde-Dichtring
  • Technische Zeichnung mit Maßen von JACOB® - Verschlussschrauben mit metrischem Gewinde und Anschlussgewinde-Dichtring

JACOB® - Verschlussschrauben mit metrischem Gewinde und Anschlussgewinde-Dichtring

BN 22103
Marke
JACOB®
Werkstoff
Polyamid
Werkstoffsorte
PA 6
Merkmale zur Produktanwendung

Beschreibung

Produktmerkmale

  • Verschlussschraube: Polyamid PA 6 V-2
  • Anschlussgewinde-Dichtring: Chloroprenkautschuk CR
  • Anschlussgewinde: metrisch, nach EN 60423
  • Zum sicheren Verschliessen einer nicht benutzten Gewinde- oder Durchgangsbohrung
  • Temperaturbereich: -40 °C ... +100 °C
  • Schutzart: IP66 / IP68 - 5 bar, Type 4X

Zusätzliche Informationen

Prüfnorm: UL 514B, UL/CSA-File: E140310.

Varianten

CAD