JACOB® - Verschlussschrauben mit metrischem Gewinde

BN 22104
Overlay

1

/2

JACOB® - Verschlussschrauben mit metrischem Gewinde

BN 22104
Marke
JACOB®
Werkstoff
Polyamid
Werkstoffsorte
PA 6

Beschreibung

Produktmerkmale

  • Verschlussschraube: Polyamid PA 6 GF30
  • Anschlussgewinde: metrisch, nach EN 60423
  • Zum sicheren Verschliessen einer nicht benutzten Gewinde- oder Durchgangsbohrung
  • Temperaturbereich: -40 °C ... +100 °C
  • Schutzart: IP54. Bei Verwendung eines zusätzlich montierten Dichtrings Schutzart IP66 / IP68 möglich

Varianten

CAD