Beschreibung
Produktmerkmale
- Reduktion: Polyamid PA 6 GF30
- Aussengewinde: metrisch, nach EN 60423
- Innengewinde: metrisch, nach EN 60423
- Zum Reduzieren einer Gewinde- oder Durchgangsbohrung auf eine kleinere Gewindegrösse
- Temperaturbereich: -40 °C ... +100 °C
- Schutzart: abhängig von der Kombination mit anderen Komponenten